Электронный комнатный термостат - винтовые зажимы - лицевая панель Valena Life - белый
Кат. № 7 521 33- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.536 дм3
- Вес
- 118 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями Valena Life, суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
- Используются с рамками Valena Life
- Упакованы в индивидуальную упаковку
- Термостаты
Характеристики продукта:
- Электронный комнатный термостат
- Винтовые зажимы
- Диапазон регулирования 5-30 °C (+/- 0,5 °C)
- Электропитание: 230 В~, 50/60 Гц
- Выход с одним переключающим сухим контактом
- Нагрузка до 8А
- Два режима: «Нагрев», «Охлаждение»
- Поставляется с лицевой панелью Valena Life
- Цвет: белый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 81) Таблица выбора (с. 71)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE07426AB
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00301_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.