Детектор газа (пропан, бутан) - Valena In'Matic - лицевая панель Valena Life - белый
Кат. № 7 521 36- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.677 дм3
- Вес
- 151 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Механизмы Valena In'Matic
- Техническая сигнализация
- Механизмы поставляются с суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений.
- Используются с рамками и лицевыми панелями Valena Life
- Упакованы в профессиональную упаковку
Характеристики продукта:
- Детектор газа (пропан, бутан) Valena In'Matic
- Обнаруживает наличие газа и подает световые и звуковые сигналы громкостью 85 дБ на расстоянии 1 метр
- Использовать совместно с блоком питания 12 В~, Кат. № 7 521 39, 7 522 39, 7 523 39
- Лицевая панель Valena Life
- Цвет: белый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 64)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE07983AA Инструкция по монтажу №LE07984AA
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.