Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Релейный повторитель технической сигнализации - Valena™ In'Matic - лицевая панель Valena Life - белый

Кат. № 7 521 40
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.677 дм3
Вес
144 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Valena™ In'Matic
  • Техническая сигнализация
  • Механизмы поставляются с суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений.
  • Используются с рамками и лицевыми панелями Valena Life
  • Упакованы в профессиональную упаковку

Характеристики продукта:

  • Релейный повторитель технической сигнализации Valena™ In'Matic
  • Для управления электроклапанами (газ, вода) при срабатывании датчиков технической сигнализации
  • «Сухой» переключающий контакт 6 А Световая и звуковая сигнализация
  • Уровень звукового сигнала 85 дБ
  • Использовать совместно с блоком питания 12 В~,, Кат. № 7 521 39, 7 522 39, 7 523 39
  • Лицевая панель Valena Life
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел