Выключатель двухклавишный - безвинтовые зажимы - IP 44 - лицевая панель Valena Life - 10 АX - 250 В~ - белый
Кат. № 7 521 55- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 2.668 дм3
- Вес
- 573 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Механизмы Valena In'Matic, поставляемые с лицевыми панелями Valena Life, защитными прокладками, суппортами для монтажа на захватах или винтах и прозрачными крышками для защиты от загрязнений
- Используются с рамками Valena Life
- Упакованы в индивидуальную упаковку
- Устройства с лицевыми панелями со степенью защиты IP44
- Выключатели 10 AX - 250 В~
Характеристики продукта:
- Выключатель двухклавишный 10 АX - 250 В~
- IP 44
- Безвинтовые зажимы
- Поставляется с лицевой панелью Valena Life
- Цвет: белый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 85)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE08107AA
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.