Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Установочное электрооборудование
Серия Valena
Механизмы
развернуть фильтр
Все
3-полюсные переключатели – 10 А – 400 В~
Аксессуары
Аксессуары для монтажа
Выводы кабеля
Выключатели 10 AX - 250 В~ - IP 44
Выключатели 10 AX – 250 В~
Выключатели 16 AX – 250 В~
Выключатели для гостиничных номеров
Датчики движения 230 В~ - 50/60 Гц
Заглушки
Зарядные устройства USB
Кнопки 10 A – 12 В~
Кнопки 10 A – 250 В~
Кнопки 10 А - 250 В~ - IP44
Колонки - монтаж в фальшпотолок
Колонки - скрытый монтаж
Механизмы управления приводами рольставней 10 A – 250 В~
Розетки RJ 45 - категория 5е
Розетки RJ 45 - категория 6
Розетки аудио и видеоустройств
Розеточные блоки 16 А – 250 В~ - немецкий стандарт
Светорегуляторы 230 В~ – 50 Гц
Силовые розетки 2К+З 10/16 А – 250 В~ - немецкий стандарт
Силовые розетки 2К+З 10/16 А – 250 В~ - французский стандарт
Силовые розетки 2К+З 16 А – 250 В~ - IP 44 - немецкий стандарт
Силовые розетки 2К 10/16 А – 250 В~
Силовые розетки 16 А – 250 В~ - IP 44 - немецкий стандарт
Силовые розетки 16 А – 250 В~ - IP 44 - французский стандарт
Система звуковой трансляции для нескольких зон
Система звуковой трансляции для одной зоны
Специальные розеточные блоки 16 А – 250 В~
Телевизионные розетки
Телефонные розетки
Термостаты
Универсальные лицевые панели 46,5 мм
Кат. № 0 673 22
Источник питания тюнера, расположенный в фальшпотолке - 230/220 В~/15 В - 3,5 Вт
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 673 27
Колонка 2'' - тип ''spot'' - 2 Вт - 16 Ом - диаметр отверстия 65 мм - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 673 29
Колонка 6,5'' - 100 Вт - 8 Ом - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 673 30
Скрытая колонка - Celiane - для многозоновой системы звуковой трансляции
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 779 30
Усилитель HDMI - Программа Mosaic - 2 гнезда - LCS²
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 551 14
Valena Allure.Беспроводное зарядное устройство Qi 1А с дополнительным разьемом USB A 5В 2,4А.
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 700 60
Поворотный светорегулятор -Valena - 100-1000 Вт/1000 ВА - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 700 61
Регулирование и управление поворотом рукоятки - Valena - 40-400 Вт/40-400 ВА - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 700 62
Кнопочный светорегулятор - Valena - 40-400 Вт/40-400 ВА - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 700 65
Колонка - Valena - для встроенного монтажа - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 700 66
Центральный блок - Valena - cистема звуковой трасляции для нескольких зон - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 700 67
Локальный модуль стереоуправления - cистема звуковой трасляции для нескольких зон - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 700 68
Локальный модуль с FM-тюнером - Valena - cистема звуковой трасляции для нескольких зон - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 700 69
Стерео FM-тюнер - Valena - cистема звуковой трасляции для одной зоны - 2х1 Вт - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 700 70
Источник питания - Valena - для стерео FM-тюнера Кат. № 7 700 69 - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 700 71
Колонка - Valena - для встроенного монтажа - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 700 74
Кнопочный светорегулятор - Valena - 40-600 Вт/40-600 ВА - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 700 80
Двойная розетка RJ 45 Кат. 5е/6 UTP + RJ 11 - Valena - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 700 82
Розетка HD 15 + гнездо диам. 3,5 мм - Valena - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 700 83
Розетка HD 15 для видеоустройств - Valena - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов