Выключатель с задержкой срабатывания - Программа Soliroc - IK 10 - IP 55 - без нейтрали - двухпроводной монтаж - 1000 Вт
Кат. № 0 778 23- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.68 дм3
- Вес
- 216 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Программа Soliroc
- Другие механизмы управления
- Предназначены для установки в помещениях с массовым пребыванием людей, в проходных зонах, на паркингах, в холлах многоквартирных домов и т.д.
- Высокая степень влагоустойчивости и ударопрочности IK 10
- Рамка крепится к стене штифтами в четырех точках, которые с усилием закрываются 4 заглушками (чтобы снять, требуется их высверлить)
- Механизмы поставляются с лицевыми панелями
- Выключатель с задержкой срабатывания - IK 10 - IP 55
- Соответствует ГОСТ Р 51324.1-2005, ГОСТ Р 51324.2.1-99, ГОСТ Р 51324.2.3-99
Характеристики продукта:
- Выключатель с задержкой срабатывания
- Без нейтрали
- Двухпроводной, 1000 Вт
- Позволяет управлять:
- лампами накаливания и галогенными лампами до 1000 Вт в сети 230 В~
- галогенными лампами СНН до 400 ВА - Может управлять приводом (например, вентилятора) - 250 ВA
- Задержка срабатывания от 25 с до 15 мин
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 632)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.