Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Датчик движения - Программа Soliroc - IK 10 - IP 55 - с нейтралью - трехпроводной монтаж - 1000 Вт

Кат. № 0 778 25
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.68 дм3
Вес
191 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Soliroc
  • Механизмы управления освещением
  • Предназначены для установки в помещениях с массовым пребыванием людей, в проходных зонах, на паркингах, в холлах многоквартирных домов и т.д.
  • Высокая степень влагоустойчивости и ударопрочности IK 10
  • Рамка крепится к стене штифтами в четырех точках, которые с усилием закрываются 4 заглушками (чтобы снять, требуется их высверлить)
  • Механизмы поставляются с лицевыми панелями
  • Датчики движения - IK 10 - IP 55
  • Обнаружение посредством ИК
  • Регулировка радиуса действия: от 3 до 8 м
  • Угол обнаружения в горизонтальной плоскости: 130°
  • Регулировка уровня освещенности: от 3 до 1000 люкс
  • Регулировка выдержки времени от 1 с до 16 мин с повтором цикла при детектировании движения
  • Возможность управления посредством дистанционной кнопки с размыкающим контактом
  • Встроенная защита от перегрузок и короткого замыкания
  • Рекомендуется устанавливать в коробке глубиной 50 мм
  • Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005, ГОСТ Р 51324.2.1-99, ГОСТ Р 51324.2.3-99

Характеристики продукта:

  • Датчик движения
  • С нейтралью
  • Трехпроводной монтаж, 1000 Вт
  • Позволяет управлять:
    - лампами накаливания и галогенными лампами до 1000 Вт для сети 230 В~
    - галогенными лампами СНН с ферромагнитным или электронным трансформатором до 500 ВA
    - люминесцентными лампами 500 ВA
  • Может управлять вентилятором (до 100 ВA)
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел