Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Розетка - Программа Soliroc - 2К+З - французский стандарт - безвинт. зажимы - без крышки IP 20

Кат. № 0 778 32
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.68 дм3
Вес
149 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программа Soliroc
  • Розетки, выводы кабеля
  • Предназначены для установки в помещениях с массовым пребыванием людей, в проходных зонах, на паркингах, в холлах многоквартирных домов и т.д.
  • Высокая степень влагоустойчивости и ударопрочности IK 10
  • Рамка крепится к стене штифтами в четырех точках, которые с усилием закрываются 4 заглушками (чтобы снять, требуется их высверлить)
  • Механизмы поставляются с лицевыми панелями
  • Розетки - IK 10
  • Соответствуют ГОСТ Р 51322.1-99

Характеристики продукта:

  • Розетка
  • Французский стандарт, 16 A - 250 В
  • 2К+З
  • С безвинтовыми зажимами
  • Без крышки IP 20
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел