Подсветка лестничная - Программа Soliroc - 250 В~ - IK 10 - IP 55
Кат. № 0 778 67- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.835 дм3
- Вес
- 483 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Программа Soliroc
- Другие механизмы управления
- Предназначены для установки в помещениях с массовым пребыванием людей, в проходных зонах, на паркингах, в холлах многоквартирных домов и т.д.
- Высокая степень влагоустойчивости и ударопрочности IK 10
- Рамка крепится к стене штифтами в четырех точках, которые с усилием закрываются 4 заглушками (чтобы снять, требуется их высверлить)
- Механизмы поставляются с лицевыми панелями
- Подсветка лестничная 250 В~ - IK 10 - IP 55
Характеристики продукта:
- Подсветка лестничная
- Позволяет освещать лестничные ступени и т.п.
- Поставляется в комплекте с:
- набором изчетырех заглушек
- суппортом Batibox - Механизм со встроенными светодиодами белого цвета (2 Вт) и откидной крышкой под маркировку
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 632)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.