Выключатель с ключом двухпозиционный - Программа Soliroc - 6 A - 230 В - IK 10 - IP 54
Кат. № 0 778 74- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.68 дм3
- Вес
- 185 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Программа Soliroc
- Другие механизмы управления
- Предназначены для установки в помещениях с массовым пребыванием людей, в проходных зонах, на паркингах, в холлах многоквартирных домов и т.д.
- Высокая степень влагоустойчивости и ударопрочности IK 10
- Рамка крепится к стене штифтами в четырех точках, которые с усилием закрываются 4 заглушками (чтобы снять, требуется их высверлить)
- Механизмы поставляются с лицевыми панелями
- Выключатели с ключом - IK 10 - IP 54
- Дополнительно необходимо заказать европейский цилиндр, Кат. № 0 697 95
- Не использовать с накладными монтажными коробками Кат. № 0 778 90/92
- Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005
Характеристики продукта:
- Выключатель с ключом двухпозиционный
- 6 A - 230 В
- 2 контакта Н.О.
- Ключ извлекается в двух положениях
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 632)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B08827_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.