Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Электрическая защелка

Кат. № 0 408 98
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.796 дм3
Вес
250 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Программы Celiane
  • Шина BUS/SCS
  • Двери
  • Аксессуары
  • Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60065-2005, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 р.4, ГОСТ Р 51318.14.2-2006 р.5,7, ГОСТ Р 5151317.3.2-99 и ГОСТ Р 51317.3.3-99

Характеристики продукта:

  • Электрическая щеколда
  • Обеспечивает открытие двери вправо или влево
  • 12 В~ или =6 Вт
  • Габариты 158 x 26 x 32 мм
  • Щеколда мощностью более 9 Вт или другое приспособление подключается через интерфейс управления Кат. № 0 634 31 или 0 634 33
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел