Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Датчик движения для настенного монтажа - в помещении

Кат. № 0 489 45
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1 дм3
Вес
167 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Новые датчики движения для настенного и потолочного монтажа
  • Простой и быстрый монтаж
  • Точность обнаружения
  • Автоматическое включение и выключение света
  • Пассивная инфракрасная технология (PIR)
  • Ручная регулировка освещенности и времени задержки отключения
  • Установка уровня освещенности: 10-1275 лк
  • Регулируемое время задержки отключения: 10 c - 10 мин
  • Трёхпроводное подключение (с нейтралью):
    - лампы накаливания (макс. 1000 Вт)
    - галогенные лампы (макс. 500 ВА/Вт)
    - люминесцентные лампы (макс. 250 ВА/Вт)
    - компактные люминесцентные/светодиодные лампы (макс. 250 ВА/Вт)
  • Возможность параллельного подключения датчиков
  • Блистерная упаковка
  • Собственное потребление в режиме ожидания - 0.75 Вт

Характеристики продукта:

  • Датчик движения для настенного монтажа - в помещении
  • Место установки: стена (в помещении)
  • Степень защиты: IP42
  • Угол обзора: 140°
  • Рабочая температура: -5…+45°C
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел