Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

RJ 45 двойная - Программа Mosaic - категория 6 - FTP 45° - 2 модуля - белый

Кат. № 0 765 06
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
1.2441 дм3
Вес
0.165 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабельная система Legrand LCS²
  • Категория 6
  • Механизмы Программы Mosaic
  • Розетки RJ 45
  • Розетки с коннектором LCS² быстрого монтажа
  • Поддерживают одножильные и многожильные проводники калибра 22-26 AWG
  • Цветовое кодирование 568 A/B
  • Соответствуют стандартам ISO 11801 изд. 2.0, EN 50173-2 и EIA/TIA 568

Характеристики продукта:

  • Двойная розетка RJ 45
  • FTP 45°
  • 2 розетки RJ 45
  • 2 модуля
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел