Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Кнопка аварийного останова - Программа Mosaic - с ключом - 10 А - 2 модуля

Кат. № 0 766 01
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.536 дм3
Вес
110 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Программы Mosaic
  • Выключатель с выдержкой времени, таймер, выключатель со шнуром, механизм управления вентиляцией, кнопки экстренного отключения
  • Кнопки экстренного отключения
  • Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51324.1-2005 и МЭК 60669-1-2000

Характеристики продукта:

  • Кнопка аварийного останова
  • С ключом
  • НО + Н.З., 10 А - 250 В
  • Возврат в начальное состояние с использованием ключа типа RONIS № 455
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел