Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Блок переадресации вызовов - Программа Mosaic - 6 каналов - 6 модулей

Кат. № 0 766 56
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.89 дм3
Вес
266 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Блоки вызова Mosaic
  • Предназначены для использования в гостиницах, учебных заведениях, домов престарелых без медицинского ухода
  • Центральный пульт позволяет принимать от 1 до 6 вызовов
  • Вызов - нажатием на кнопку
  • Каждая кнопка подключается 2-мя проводами
  • Для оповещения о вызове используются пронумерованные индикаторы с подсветкой и короткий звуковой сигнал
  • Возможна одновременная индикация нескольких вызовов
  • Сигнал о вызове снимается отдельно для каждого канала
  • В комплект поставки входят этикетки с номерами
  • Система может работать от резервного блока питания 12 В для блоков Кат. № 0 766 57

Характеристики продукта:

  • Дополнительный блок
  • 6 каналов
  • Подключается в дополнение к блоку вызова для дублирования поступающих вызовов (в помещении для отдыха персонала и т.п.)
  • Число модулей: 6
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел