Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Реле однополюсное для подключения устройств с низкой отключающей способностью - Программа Mosaic - 2 модуля - белое

Кат. № 0 766 90
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.536 дм3
Вес
68 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Программы Mosaic
  • Механизм управления приводами
  • Реле однополюсное
  • Соответствует ГОСТ Р 51324.1-2005, МЭК 60669-1:2000, ГОСТ 51324.2.2-99 и МЭК 60669-2-2-96

Характеристики продукта:

  • Реле однополюсное для подключения устройств с низкой отключающей способностью
  • Для подключения устройств с низкой отключающей способностью рядом с оборудованием
  • Резистивная нагрузка: 3 000 Вт
  • Лампа накаливания: 1 800 Вт
  • Низковольтная галогенная лампа: 1 800 Вт
  • Люминесцентная лампа: 400 ВA
  • Приводы рольставней: 530 Вт
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел