Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Автономная кодовая панель с возможностью интеграции в общую систему безопасности - Программа Mosaic - 5 модулей - белая

Кат. № 0 767 01
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.693 дм3
Вес
142 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Программы Mosaic
  • Система контроля доступа
  • Кодовая панель контроля доступа
  • IP 30
  • 12 В=, блок питания Кат. № 0 047 95
  • 350 мA
  • 2 светодиода (красный/зеленый), сигнал зуммера
  • Прямое подключение к сети в помещениях с низким уровнем контроля
  • Релейные выходы Н.О./Н.З.
  • Время срабатывания реле от 0 до 255 с
  • Соответствует ГОСТ Р 51241-98 и ГОСТ Р 50009-2000

Характеристики продукта:

  • Автономная кодовая панель с возможностью интеграции в общую систему безопасности
  • До 99 пользователей в автономном режиме и до 10 000 через централизованное управление
  • 5 модулей
  • Работа в составе общей системы безопасности в помещениях с высоким уровнем контроля
  • Совместима с интерфейсами контроля доступа, использующими протокол Wiegand 26 бит
  • Потребление: 47 мА
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел