Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Электромагнитный замок - усилие на отрыв 300 кг - питание 12-24 В=

Кат. № 0 767 07
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
2.639 дм3
Вес
2.772 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Программы Mosaic
  • Система контроля доступа
  • Кодовая панель контроля доступа

Характеристики продукта:

  • Электромагнитный замок
  • 5 модулей
  • Усилие на отрыв: 300 кг
  • Питание: 12 В=, 500 мA / 24 В=, 250 мA
  • Габариты замка: 27 x 46 x 248 мм
  • Габариты пластины: 11 x 37 x 185 мм
  • Встроенный дверной контакт
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел