Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Установочное электрооборудование
Серия Cariva
Механизмы
развернуть фильтр
Все
Выключатели, переключатели 16 A - 250 В~
Выключатели без фиксации 250 В~
Информационные розетки
Моноблоки 10/16 A - 250 В~
Розетки 16 А - 250 В~
Светорегуляторы 230 В~ - 50 Гц
Телевизионные розетки
Телефонные розетки
Кат. № 7 736 00
Выключатель - Cariva - автоматические клеммы - 16 А - 250 В~ - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 736 08
Двойной переключатель на 2 направления - двухклавишный - Cariva - автоматические клеммы - 10 или 16 АX - 250 В~ - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 736 09
Выключатель - Cariva - IP 44 - автоматические клеммы - 10 АX - 250 В~ - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 736 10
Выключатель - Cariva - с подсветкой - автоматические клеммы - 10 АX - 250 В~ - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 736 11
Выключатель без фиксации - Cariva - 10 AX - 250 В~ - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 736 13
Выключатель без фиксации - Cariva - с подсветкой - 10 AX - 250 В~ - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 736 15
Кнопочный светорегулятор - Cariva - 40-600 Вт/ВА - 50 Гц - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 736 16
Розетка - Cariva - 2К - 16 А - 250 В~ - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 736 17
Светорегулятор - Cariva - 40-300 В/ВА - 50 Гц - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 736 21
Розетка - Cariva - 2К+3 - с защитными шторками - 16 А - 250 В~ - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 736 26
Переключатель на 2 направления - Cariva - с подсветкой - автоматические клеммы - 10 АX - 250 В~ - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 736 27
Розетка - Cariva - 2х2К+3 - немецкий стандарт - 16 А - 250 В~ - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 736 35
Розетка TV-FM-SAT - Cariva - звезда - 1.5 дБ - 2150 МГц - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 736 36
Розетка TV-FM-SAT - Cariva - проходная - 10/14 дБ - 2150 МГц - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 736 37
Розетка TV-FM-SAT - Cariva - оконечная - 10/14 дБ - 2150 МГц - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 736 38
Телефонная розетка - Cariva - RJ 11 - 4 контакта - 1 выход - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 736 39
Телефонная розетка - Cariva - RJ 11 - 4 контакта - 2 выхода - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 736 40
Информационная розетка - Cariva - 2ХRJ 45 - категория 6 UTP - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 736 41
Информационная розетка - Cariva - RJ 45 - категория 6 UTP - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 736 42
Информационная розетка - Cariva - 2xRJ 45 - категория 6 UTP - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки