Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Кнопочный светорегулятор - Cariva - 40-600 Вт/ВА - 50 Гц - белый

Кат. № 7 736 15
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.521 дм3
Вес
117 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Cariva
  • Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
  • Монтаж на винтах или захватах
  • Светорегуляторы 230 В~ - 50 Гц

Характеристики продукта:

  • Кнопочный светорегулятор 40-600 Вт
  • 40-600 Вт для ламп накаливания и галогенных 230 В~, 40-600 ВА для низковольтных галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел