Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Розетка TV-FM-SAT - Cariva - оконечная - 10/14 дБ - 2150 МГц - белый

Кат. № 7 736 37
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
3.233 дм3
Вес
1.15 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Механизмы Cariva
  • Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями
  • Монтаж на винтах или захватах
  • ТV - розетки и розетки TV-FM-SAT
  • Для штекеров 9.5 мм

Характеристики продукта:

  • Розетка TV-FM-SAT - 2150 МГц
  • TV-штекер: 4-862 МГц
  • R-гнездо: 87,5-108 МГц
  • SAT (F): 950-2150 МГц
  • Оконечная
  • Затухание ≤ 10/14 дБ
  • Цвет: белый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел