Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Установочное электрооборудование
Серия Galea Life
Механизмы
развернуть фильтр
Все
IP 44
Аксессуары для подсветки
Выключатели 16 A - 250 В~
Выключатели 20 А
Выключатели для упраления освещением и вентиляцией
Выключатели и переключатели 10 AX - 250 В~
Выключатели и переключатели со шнурком - 250 В~
Выключатели с выдержкой времени
Выключатели с импульсным реле
Выключатели с ключом
Датчики движения
Дополнительные механизмы
Заглушки
Звонки электронные 8/12 В - 50/60 Гц
Звонки электронные 220 В~
Зуммеры 220 В~ - 50 Гц
Кнопки 10 A - 250 В~
Колонки
Контроль доступа
Лампы для подсветки стандартных механизмов
Механическое управление рольставнями 10 А - 250 В~
Переключатели поворотные
Подсветка
Программируемые комнатные термостаты
Прочие аксессуары
Розетки - стандарты Euro-US и US
Розетки 2К
Розетки 2К+З - моноблочные
Розетки 2К+З - немецкий стандарт
Розетки 2К+З - с индикацией - с защитными шторками
Розетки 2К+З - с механическим выталкиванием вилки
Розетки RJ 45 - категория 5е
Розетки RJ 45 - категория 6
Розетки двойные 2 x 2К+З - немецкий стандарт
Розетки для акустических стереосистем
Розетки телевизионные - TV-FM
Розетки телевизионные - TV-FM-SAT
Розетки телевизионные - простые
Световые указатели
Светорегуляторы кнопочные
Светорегуляторы с концевым выключателем 250 В~, 50 Гц
Система звуковой трансляции для нескольких комнат
Система звуковой трансляции для одной комнаты
Таймеры управления рольставнями 220 В~, 50/60 Гц
Телефонные розетки
Термостаты для тёплых полов - 220 В~, 50/60 Гц
Термостаты с контактом НЗ - 220 В~, 50/60 Гц
Термостаты с реверсивным контактом - 220 В~, 50/60 Гц
Электронные потенциометры
Электронные таймеры для управления освещением
Электронные термостаты
Кат. № 0 898 40
Лампа E10 - 220 В - 5 Вт
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 710 20
Переключатель на 2 направления - Galea Life - IP 44 - белая лицевая панель
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 710 21
Выключатель двухклавишный - Galea Life - IP 44 - белая лицевая панель
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 710 22
Переключатель на 2 направления двухклавишный - Galea Life - IP 44 - белая лицевая панель
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 710 23
Выключатель без фиксации - Galea Life - IP 44 - белая лицевая панель
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 710 24
Переключатель промежуточный - Galea Life - IP 44 - белая лицевая панель
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 710 26
Комплект для защиты - IP 44 - Galea Life - для датчиков движения
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 710 27
Розетка - Galea Life - IP 44 - немецкий стандарт - 2К+3 - автоматические клеммы - белая лицевая панель
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 710 28
Розетка - Galea Life - IP 44 - немецкий стандарт - 2К+3 - с блокировкой ключом - белая лицевая панель
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 710 29
Розетка - Galea Life - немецкий стандарт - 2К+3 - с механической блокировкой - белая лицевая панель - красный
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 710 30
Двойная розетка - Galea Life - 2х2К+3 - винтовые клеммы - в сборе - white
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 710 31
Двойная розетка - Galea Life - 2х2К+3 - винтовые клеммы - с защитными шторками - в сборе - white
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 710 33
Двойная розетка - Galea Life - 2х2К+3 - автоматические клеммы - с защитными шторками - в сборе - white
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 710 39
Розетка - Galea Life - немецкий стандарт - 2К+3 - винтовые клеммы - в сборе - white
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 710 40
Розетка - Galea Life - немецкий стандарт - 2К+3 - автоматические клеммы - в сборе - white
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 710 44
Розетка - Galea Life - немецкий стандарт - 2К+3 - с индикацией - с защитными шторками - зеленая лицевая панель
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 710 45
Розетка - Galea Life - немецкий стандарт - 2К+3 - с индикацией - с защитными шторками - оранжевая лицевая панель
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 710 46
Розетка - Galea Life - немецкий стандарт - 2К+3 - с индикацией - с защитными шторками - красная лицевая панель
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 710 47
Розетка - Galea Life - немецкий стандарт - 2К+3 - с индикацией - с защитными шторками - желтая лицевая панель
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 7 710 48
Розетка - Galea Life - немецкий стандарт - 2К+3 - с индикацией - с защитными шторками - белая лицевая панель
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки