Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Лампа E10 - 220 В - 5 Вт

Кат. № 0 898 40
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.536 дм3
Вес
71 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Телевизионные розетки, аксессуары Galea Life
  • Аксессуары
  • Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)

Характеристики продукта:

  • Лампа для подсветки стандартных механизмов
  • Лампа E10 - 220 В~ - 5 Вт
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел