Комплект для защиты - IP 44 - Galea Life - для датчиков движения
Кат. № 7 710 26- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.677 дм3
- Вес
- 42 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Механизмы Galea Life IP 44
- Оснащены металлическим суппортом
- Монтаж на винтах или захватах
- Поставляются с белыми лицевыми панелями
- Устанавливаются в монтажные коробки IP 44 минимальной глубиной диаметра 60 мм
- Аксессуары
Характеристики продукта:
- Комплект для защиты IP 44
- Состав:
- защитное уплотнение
- белая лицевая панель - Для датчиков движения
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 580)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №453090571/01
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.