Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Держатель маркеров Memocab - на клейком основании - длина маркировки 17,5 мм (7 маркеров)

Кат. № 0 377 10
Количество в упаковке
100 шт.
Объем
0.162 дм3
Вес
46 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Memocab - система маркировки кабеля
  • Маркировочная система со специальными держателями
  • Высокая устойчивость к загрязненной окружающей среде в условиях промышленных предприятий
  • Держатели маркеров

Характеристики продукта:

  • Держатель маркеров
  • Для всех типов устройств
  • На клейком основании
  • Длина маркировки: 17,5 мм
  • 7 маркеров или 1 этикетка Logicab Кат. № 0 385 05
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел