Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Держатель маркеров Memocab - длина маркировки 20 мм (8 маркеров)

Кат. № 0 377 12
Количество в упаковке
100 шт.
Объем
0.294 дм3
Вес
57 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Memocab - система маркировки кабеля
  • Маркировочная система со специальными держателями
  • Высокая устойчивость к загрязненной окружающей среде в условиях промышленных предприятий
  • Держатели маркеров

Характеристики продукта:

  • Держатель маркеров
  • Для кабеля
  • Длина маркировки: 20 мм
  • 8 маркеров или 1 этикетка Logicab Кат. № 0 385 05
  • Крепление хомутами Colring
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел