Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Маркер Memocab - международная кодировка цветов - ширина 2,3 мм - цифра 5 - зеленый

Кат. № 0 378 05
Количество в упаковке
600 шт.
Объем
0.39 дм3
Вес
58 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Memocab - система маркировки кабеля
  • Маркировочная система со специальными держателями
  • Высокая устойчивость к загрязненной окружающей среде в условиях промышленных предприятий
  • Маркеры
  • Ширина: 2,3 мм

Характеристики продукта:

  • Маркер
  • Цифры
  • Международная кодировка цветов
  • Цвет: зеленый
  • Цифра: 5
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел