Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Металлический карман для документации - для шкафов Altis с дверью шириной 600 мм

Кат. № 0 476 46
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
20 дм3
Вес
2.05 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для шкафов Altis
  • Металлические карманы для документации
  • Цвет: RAL 7012
  • Крепятся на профиле жесткости двери
  • Для документов формата A3

Характеристики продукта:

  • Карман для дверей шириной: 600 мм
  • Внутренние размеры (ВxШxГ): 275x450x100 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел