Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Металлическая лицевая панель - XL³ 800/4000 - 36 модулей - высота 300 мм - вертикальная установка от 1 до 3 DPX³ 160/250

Кат. № 0 209 65
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
7.998 дм3
Вес
3.035 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ 160/250
  • Оборудование и монтажные аксессуары
  • Монтажные платы XL³

Характеристики продукта:

  • Металлическая лицевая панель
  • Высота: 300 мм
  • Для шкафов XL³ 800/4000
  • 36 модулей
  • Для вертикальной установки от 1 до 3 DPX³ 160 с поворотной рукояткой, установленной непосредственно на аппарате
  • Винтовое крепление
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел