Металлическая лицевая панель - XL³ 4000 - 24 модуля - высота 400 мм - вертикальная установка от 1 до 3 DPX³ 160/250
Кат. № 0 212 08- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 11.255 дм3
- Вес
- 2.973 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ 160/250
- Оборудование и монтажные аксессуары
- Монтажные платы XL³
Характеристики продукта:
- Металлическая лицевая панель
- Высота: 400 мм
- Для шкафов XL³ 4000
- 24 модуля
- Для вертикальной установки от 1 до 3 DPX³ 160/250 с поворотной рукояткой, установленной непосредственно на аппарате
- Крепление на петлях с замками
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 307) Таблица выбора (с. 298-299)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.