Металлический щит Atlantic - IP 66 - IK 10 - RAL 7035 - сплошная металлическая дверь - 500x400x160
Кат. № 0 369 13- Количество в упаковке
- 1 шт
- Объем
- 54.45 дм3
- Вес
- 12.3 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Металлические щиты Atlantic в комплекте со сплошной монтажной платой
- IP66 в соответствии с МЭК EN 60529 для 1-дверных щитов
- IP55 в соответствии с IEC EN 60529 для 2-дверных щитов
- IK10 в соответствии с МЭК EN 62262
- Сертификация cULus, Bureau Veritas
- Ослабление помех на 20 дБ
- Исключительная стойкость к коррозии и химическим веществам
- Покрытие - текстурированный полиэстер толщиной 80 мкм
- Антикоррозионная обработка дверных петель и шпилек
- Реверсивная дверь
- Поставляется со сплошной монтажной платой
- Автоцентрирование монтажной платы
- Совместимость со всеми аксессуарами Atlantic
- Цвет: RAL 7035
- Дополнительная регулировка глубины монтажа оборудования в щитах глубиной 250 мм, 300 мм, 400 мм с помощью салазок
Характеристики продукта:
- Металлический щит Atlantic
- Вертикальный
- Высота: 500 мм
- Ширина: 400 мм
- Глубина: 160 мм
- 1 дверь
- Масса: 10,3 кг
-
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE08262AA-00 Технический паспорт №F02118RU/02
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B02704
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.