Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Мини-плинтус DLPlus - 32x12,5 мм - 1 отделение - длина 2,1 м - белый

Кат. № 0 300 15
Количество в упаковке
80 м
Объем
40 дм3
Вес
13.8 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Мини-плинтусы DLPlus
  • Профиль: 32x12,5 и 40x12,5 мм
  • Профили, аксессуары для монтажа оборудования
  • Мини-плинтусы
  • Система с охватывающей крышкой
  • Соответствует НПБ - 246-97

Характеристики продукта:

  • Без центральной перегородки
  • 1 отделение
  • Длина: 2,10 м
  • Габариты: высота 32 мм
  • Габариты: глубина 12.5 мм
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел