Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Мини-плинтус DLPlus - 40x16 - 2 отделения - длина 2,1 м - коричневый

Кат. № 0 300 81
Количество в упаковке
48 м
Объем
39 дм3
Вес
12.4 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Мини-плинтусы DLPlus
  • Профиль: 32x16 и 40x16 мм
  • Профили, аксессуары для монтажа оборудования
  • Мини-плинтусы
  • Соответствует НПБ - 246-97
  • RAL 8014
  • Длина: 2,10 м

Характеристики продукта:

  • С центральной перегородкой
  • 2 отделения
  • 40 x 16 мм
  • Цвет: коричневый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел