Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Мини-плинтус DLPlus 60x20 - 3 секции - длина 2,10 м - белый

Кат. № 0 301 14
Количество в упаковке
32 м
Объем
48 дм3
Вес
16.4 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Мини-плинтусы DLPlus 60х20
  • Аксессуары
  • Система с охватывающей крышкой
  • Соответствуют НПБ - 246-97

Характеристики продукта:

  • Мини-плинтус
  • 3 секции для разделения сильных и слабых токов
  • Длина 2,10 м
  • Высота: 60 мм
  • Профиль: 20 мм
  • Цвет: белый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел