Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Многофункциональное реле

Кат. № 0 047 44
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.451 дм3
Вес
144 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Реле времени
  • Для управления включением и отключением электрооборудования (освещение, вентиляция, автоматика, сигнализация) на заданное время от 0,1 с до 100 ч
  • Рабочее напряжение: 12-230 В~ и = - 50/60 Гц
  • Выходной контакт: 8 А - 250 В~ - μ cos φ = 1

Характеристики продукта:

  • Многофункциональное реле
  • - Реле с выдержкой времени 1 на включение- Реле с выдержкой времени на отключение- Реле с выдержкой времени на включение и отключение- Реле включения нагрузки по короткому входному импульсу- Таймер с импульсным контактом- Реле включения нагрузки по входному импульсу- Генератор импульсов с запуском по переднему фронту сигнала управления- Суммирующее реле с выдержкой времени на включение- Суммирующее реле включения нагрузки по входному импульсу
  • Число модулей: 1
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел