Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Годовой таймер - многофункциональный - цифровой - 230 В~ - 2 выхода, 230 В~

Кат. № 4 126 30
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.637 дм3
Вес
199 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программируемые таймеры
  • Цифровые
  • Для включения или отключения электрической цепи (освещение, отопление) по заданной программе в рамках определённого интервала времени
  • Возможность временного (с автоматическим возвратом) или постоянного принудительного включения или отключения сигнала на выходе
  • Многофункциональные годовые таймеры
  • Годовая программа
  • Резервное питание от гальванического элемента СR2477 Кат. № 0 047 82 - до 5 лет
  • Для программирования интервалов на протяжении года
  • До 28 программ на канал:
    - недельные / астрономические программы
    - годовые программы
    - программы-исключения
  • Программируется непосредственно кнопками реле или с помощью ключа-программатора
  • Питание 230 В±, 50/60 Гц

Характеристики продукта:

  • Многофункциональный годовой таймер
  • 2 выхода - 230 В~
  • Высокая точность хода часов: ± 0,1 с в день
  • Число модулей: 2
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел