Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Многофункциональный модуль расширени - вертикальный - для трехрядных щитков

Кат. № 0 019 18
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
14 дм3
Вес
1.718 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Пыле- и влагозащищенные щитки Plexo³
  • IP 65 - IK 09 - Класс изоляции II
  • Самозатухание: стойкость к воздействию нагретой проволокой до температуры 650 °C
  • В соответствии EN 60439-3
  • Распределительные щитки стойкие к внешним климатическим воздействиям
  • Щиток и двери можно перевернуть на 180°
  • Съемная монтажная рама и лицевые панели (начиная с двухрядных моделей)
  • Монтажная рейка с двумя позициями установки по глубине щитка для крепления модульных и немодульных аппаратов
  • Расстояние между рейками по высоте: 150 мм
  • Щиток можно оснастить перфорированной монтажной платой и сплошными лицевыми панелями для немодульных аппаратов
  • Дверная ручка с замком, пломбирование двери и лицевой панели
  • Щиток из ударопрочного полистирола
  • Корпус светло-серого цвета L750A, дверь - темно-серая R746A
  • Поставляются с шинами N и PE, кроме щитка на 2 модуля Кат. № 0 019 02

Характеристики продукта:

  • Многофункциональный модуль расширения
  • Поставляется с поворотными шарнирами
  • Используется с щитками на 12 и 18 модулей, соединяется с помощью комплекта Кат. № 0 019 67
  • Может комплектоваться устройствами управления и дополнительными аксессуарами: розетками Р17 на 16 и 32 А со стандартным расстоянием между крепежными отверстиями, электромонтажными аксессуарами для Plexo IP 55 скрытого монтажа, устройствами Ozmoz, модульной рейкой
  • Вертикальный
  • Для трехрядных щитков
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел