Мультифункциональное реле времени - 16 А - 230 В~ - 50/60 Гц
Кат. № 0 047 04- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 2.2 дм3
- Вес
- 959 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Выключатели с выдержкой времени
- Подключение с использованием распределительных гребенок
- Рабочее напряжение: 230 В~ - 50/60 Гц
- Управляют освещением по заданному графику
- Автоматическая защита от блокировки кнопки
Характеристики продукта:
- Мультифункциональное реле времени
- Восстанавливаемый
- 230 В~ - 50/60 Гц
- Выход 16 A - 250 В~ - μ cos φ = 1
- 2 000 Вт лампы накаливания
- 2 000 Вт галогенные
- 1 000 ВА люминесцентные с параллельной компенсац. ~ 100 мФд
- 1 000 ВА компактные люминесцентные
- 500 Вт галогенные лампы + ферромагнитный трансформатор
- 2 000 Вт галогенные лампы + электронный трансформатор
- Число модулей: 1
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 211)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.