Суточный/недельный таймер - многофункциональный - цифровой - 230 В~ - 1 выход - 16 А - 250 В~
Кат. № 4 126 31- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.451 дм3
- Вес
- 175 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Программируемые таймеры
- Цифровые
- Для включения или отключения электрической цепи (освещение, отопление) по заданной программе в рамках определённого интервала времени
- Возможность временного (с автоматическим возвратом) или постоянного принудительного включения или отключения сигнала на выходе
- Многофункциональные суточные/недельные таймеры
- Режимы суточного или недельного программирования
- 15 языков интерфейса
- Возможность работы в обход программы в течение определенного интервала, начиная с указанной даты и времени
- Минимальный программируемый временной интервал: 1 с
- Высокая точность хода часов: ± 0,1 с в день
- Резервное питание от гальванического элемента СR2477 Кат. № 0 047 82 - до 6 лет
- Хорошо подходят для нерегулярных рабочих циклов:
- системы охраны (точки доступа, сигнализация, и т.п.)
- промышленные установки (насосные станции, и т.п.) - Программируется непосредственно кнопками на устройстве или с помощью ключа-программатора Кат. № 4 128 72
- Дополнительные возможности в т.ч. счетчик часов, случайные коммутации
Характеристики продукта:
- Многофункциональный суточный/недельный таймер
- Питание: 230 В~, 50/60 Гц
- 1 выход, переключающий контакт 16 A - 250 В~
- µ cos φ = 1
- 56 программ
- Дополнительная функция выдачи импульсов
- Число модулей: 2
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 208) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №292555RU/00 Экологический паспорт продукта №8 E0025 B (английский)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.