Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Суточный/недельный таймер - многофункциональный - цифровой - 24 В~ - 1 выход - 16 А - 250 В~

Кат. № 4 126 33
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.451 дм3
Вес
187 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программируемые таймеры
  • Цифровые
  • Для включения или отключения электрической цепи (освещение, отопление) по заданной программе в рамках определённого интервала времени
  • Возможность временного (с автоматическим возвратом) или постоянного принудительного включения или отключения сигнала на выходе
  • Многофункциональные суточные/недельные таймеры
  • Режимы суточного или недельного программирования
  • 15 языков интерфейса
  • Возможность работы в обход программы в течение определенного интервала, начиная с указанной даты и времени
  • Минимальный программируемый временной интервал: 1 с
  • Высокая точность хода часов: ± 0,1 с в день
  • Резервное питание от гальванического элемента СR2477 Кат. № 0 047 82 - до 6 лет
  • Хорошо подходят для нерегулярных рабочих циклов:
    - системы охраны (точки доступа, сигнализация, и т.п.)
    - промышленные установки (насосные станции, и т.п.)
  • Программируется непосредственно кнопками на устройстве или с помощью ключа-программатора Кат. № 4 128 72
  • Дополнительные возможности в т.ч. счетчик часов, случайные коммутации

Характеристики продукта:

  • Многофункциональный суточный/недельный таймер
  • Питание: 24 В~, 50/60 Гц
  • 1 выход, переключающий контакт 16 A - 24 В~
  • µ cos φ = 1
  • 56 программ
  • Дополнительная функция выдачи импульсов
  • Число модулей: 2
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел