Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Релейный активатор в корпусе с розеткой - My Home - Радиотехнология - 220 В - 1 канал - 2500 Вт

Кат. № 0 883 24
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.93 дм3
Вес
185 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: радиотехнология
  • Мобильные розетки и активаторы
  • Мобильные розетки
  • Подключаются непосредственно в розетку для управления источником света
  • В качестве активатора может участвовать в сценариях и контролироваться радиоуправляющими устройствами и пультами

Характеристики продукта:

  • Релейный активатор в корпусе с розеткой немецкого стандарта
  • На корпусе кнопка для включения/выключения
  • 1 канал 2500 Вт для ламп накаливания и ферромагнитных транформаторов
  • Питание 220 В~
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел