Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 4/2018
Управление списком продукции
 

Светорегулятор-приемник - радио - для установки в подвесной потолок - 1 канал - фаза + нейтраль - 1000 ВА

Кат. № 5 738 66
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.798 дм3
Вес
142 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система радиоуправления MyHome Play c технологией ZigBee
  • Активаторы (приемники) для управления освещением и жалюзи
  • Устанавливаются в монтажной коробке минимальной глубиной 40 мм
  • Подключаются к нагрузке и могут дистанционно управляться радио-устройствами, сценарными выключателями, мобильными пультами управления и датчиками
  • Упакованы в профессиональную упаковку

Характеристики продукта:

  • Светорегулятор-приемник (радио) для установки в подвесной потолок
  • 1 канал
  • 60-600 ВА лампы накаливания/ галогенные 230 В, галогенные сверхнизкого напряжения с электронным трансформатором
  • Питание 230 ВA, фаза + нейтраль
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел