Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Суточный/недельный таймер - стандартный - цифровой - 120/230 В~ - 1 выход - 16 А - 250 В~

Кат. № 0 037 05
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.425 дм3
Вес
120 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программируемые таймеры
  • Цифровые
  • Для включения или отключения электрической цепи (освещение, отопление) по заданной программе в рамках определённого интервала времени
  • Возможность временного (с автоматическим возвратом) или постоянного принудительного включения или отключения сигнала на выходе
  • Стандартные суточные/недельные таймеры
  • Могут использоваться для совместной работы с возобновляемыми источниками энергии, например, солнечными батареями
  • Автоматический переход на зимнее/летнее время
  • Точность хода часов: ± 1 с в день
  • Минимальный программируемый временной интервал: 1 мин.
  • 28 программ
  • Резервное питание от гальванического элемента СR2032 - до 6 лет

Характеристики продукта:

  • Стандартный суточный/недельный таймер
  • Питание: 120/230 В~, 50/60 Гц
  • 1 выход, переключающий контакт 16 A - 250 В~
  • µ cos φ = 1
  • Малая потребляемая мощность, всего 0,1 Вт
  • Число модулей: 1
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел