Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Реле отключения неприоритетных нагрузок - трехфазное - 400 В~ - 1 цепь нагрузки - макс. 15 А - со встроенной катушкой

Кат. № 0 038 13
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.619 дм3
Вес
569 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Реле отключения неприоритетных нагрузок для установки в любые электрические цепи
  • Непрерывно контролируют мощность, потребляемую всеми используемыми устройствами, и автоматически отключает неприоритетные нагрузки (например, конвекторы)
  • В среднем для помещения площадью 100 м², оснащенного системой электрического отопления, можем быть достигнута экономия более чем 40 % в год
  • Позволяют избежать срабатывания выключателя, устанавливаемого поставщиком электроэнергии для контроля максимальной потребляемой мощности
  • Реле устанавливаются непосредственно за этим выключателем
  • Максимальный ток в цепи нагрузки 15 А
  • Возможность принудительного сброса нагрузки
  • Индикация отключенных цепей
  • Трехфазное 400 В~
  • При отключении нагрузки фазы разъединяются последовательно друг за другом или одновременно все

Характеристики продукта:

  • 1 цепь нагрузки
  • Максимум 15 A на фазу
  • Со встроенной катушкой
  • Число модулей: 8
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел