Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Реле отключения неприоритетных нагрузок - однофазное - 230 В~ - 3 цепи нагрузки - макс. 15 А - с отдельной катушкой

Кат. № 0 038 14
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.315 дм3
Вес
464 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Реле отключения неприоритетных нагрузок для установки в любые электрические цепи
  • Непрерывно контролируют мощность, потребляемую всеми используемыми устройствами, и автоматически отключает неприоритетные нагрузки (например, конвекторы)
  • В среднем для помещения площадью 100 м², оснащенного системой электрического отопления, можем быть достигнута экономия более чем 40 % в год
  • Позволяют избежать срабатывания выключателя, устанавливаемого поставщиком электроэнергии для контроля максимальной потребляемой мощности
  • Реле устанавливаются непосредственно за этим выключателем
  • Максимальный ток в цепи нагрузки 15 А
  • Возможность принудительного сброса нагрузки
  • Индикация отключенных цепей
  • Однофазные 230 В~
  • Заключение контракта с поставщиком электроэнергии на подключение аппаратуры с потребляемым током до 90 А

Характеристики продукта:

  • 3 цепи нагрузки при последовательном соединении
  • Максимум 15 A на каждую цепь
  • С отдельной катушкой для кабеля 25²
  • С аппаратом поставляется 1 катушка
  • Максимальная длина кабеля 10 м (кабель улучшенной конструкции)
  • Число модулей: 5
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел