Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Комнатный термостат для установки в электрошкаф - диапозон регулировки от 3 до 30 (0)C - 2 модуля

Кат. № 0 038 40
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.473 дм3
Вес
175 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комнатные термостаты
  • Применяется в тех случаях, когда к регулированию температуры доступ должен быть ограничен, устанавливается в комплектных устройствах в торговых, офисных и других помещениях, а также в жилых (например, в детских комнатах)
  • Измерение температуры с помощью датчика, установленного в помещении или в контролируемой зоне
  • Комнатный термостат для установки в электрошкаф

Характеристики продукта:

  • Комнатный термостат для установки в электрошкаф
  • Рабочее напряжение: 230 В~ - 50/60 Гц
  • Выход: 6 А - 250 В~ - μ cos φ = 1
  • Переключающий контакт: отключение при достижении максимальной (режим обогрева) или минимальной температуры (режим кондиционирования)
  • Диапазон регулирования: 3-30 °C
  • Ручка настройки расположена спереди
  • Подходит для регулирования потолочных обогревателей и систем отопления полов
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел