Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование управления
Модульные контакторы CX³ от 16 до 63 А
развернуть фильтр
Все
Без рукоятки управления
Дополнительные принадлежности
Малошумные с катушкой 230 В~
Малошумные с катушкой 230 В~ для гражданского применения
С катушкой 24 В~
С катушкой 24 В~
С катушкой 230 В~
С катушкой 230 В~
С рукояткой управления
Кат. № 4 124 29
Вспомогательный контакт - для импульсных реле и контакторов CX³ - 5 А - 250 В~ - 1 Н.О.+1 Н.З. - 0,5 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 124 30
Вспомогательный контакт CX³ - для контакторов 25 А шириной 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 124 31
Вспомогательный контакт CX³ - для контакторов 40 А и 63 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 125 00
Контактор CX³ - 2П - 250 В~ - с катушкой 230 В~ - 25 A - 1 Н.О.+1 Н.З. - 1 модуль - с рукояткой управления - малошумный
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 125 01
Контактор CX³ - 2П - 250 В~ - с катушкой 230 В~ - 25 A - 2 Н.О. - 1 модуль - с рукояткой управления - малошумный
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 125 02
Контактор CX³ - 3П - 400 В~ - с катушкой 230 В~ - 25 A - 3 Н.О. - 2 модуля - с рукояткой управления - малошумный
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 125 03
Контактор CX³ - 2П - 250 В~ - с катушкой 24 В~ - 16 A - 1 Н.О+1 Н.З. - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 125 05
Контактор CX³ - 2П - 250 В~ - с катушкой 24 В~ - 25 A - 2 Н.О. - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 125 09
Контактор CX³ - 4П - 400 В~ - с катушкой 24 В~ - 25 A - 2 Н.О.+2 Н.З. - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 125 10
Контактор CX³ - 4П - 400 В~ - с катушкой 24 В~ - 25 A - 4 Н.О. - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 125 12
Контактор CX³ - 4П - 400 В~ - с катушкой 24 В~ - 63 A - 4 Н.О. - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 125 14
Контактор CX³ - 2П - 250 В~ - с катушкой 24 В~ - 25 A - 2 Н.О. - 1 модуль - с рукояткой управления
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 125 15
Контактор CX³ - 2П - 250 В~ - с катушкой 24 В~ - 40 A - 2 Н.О. - 2 модуля - с рукояткой управления
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 125 16
Контактор CX³ - 2П - 250 В~ - с катушкой 24 В~ - 63 A - 2 Н.О. - 2 модуля - с рукояткой управления
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 125 17
Контактор CX³ - 4П - 400 В~ - с катушкой 24 В~ - 25 A - 4 Н.О. - 2 модуля - с рукояткой управления
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 125 18
Контактор CX³ - 4П - 400 В~ - с катушкой 24 В~ - 40 A - 4 Н.О. - 3 модуля - с рукояткой управления
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 125 19
Контактор CX³ - 4П - 400 В~ - с катушкой 24 В~ - 63 A - 4 Н.О. - 3 модуля - с рукояткой управления
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 125 21
Контактор CX³ - 2П - 250 В~ - с катушкой 230 В~ - 16 A - 1 Н.О+1 Н.З. - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 125 23
Контактор CX³ - 2П - 250 В~ - с катушкой 230 В~ - 25 A - 2 Н.О. - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 125 24
Контактор CX³ - 2П - 250 В~ - с катушкой 230 В~ - 25 A - 2 Н.З. - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки