Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Модульные шасси с лицевой панелью - для Atlantic/Inox/Marina 400x300x200 - RAL 7035

Кат. № 0 361 01
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
9 дм3
Вес
2.264 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для щитов и шкафов Atlantic, Atlantic Inox, Marina
  • Цвет лицевой панели бежевый RAL 7035
  • Симметричные рейки глубиной 15 мм
  • Поставляются со стойками и лицевыми панелями
  • Расстояния между дверью и панелью:
  • - Atlantic, глубина 200 мм: 70 мм
  • - Marina, глубина 250 мм: 90 мм
  • - Atlantic Inox, глубина 300 мм: 90 мм
  • Автозатухание 750 °C в соответствии IEC EN 60695-2-11

Характеристики продукта:

  • Модульное шасси с лицевой панелью
  • Для шкафов (ШxВxГ): 400x300x200 мм
  • 30 модулей (3 ряда по 10)
  • Поставляется с заглушкой на 1 ряд
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел