Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Модульные шасси с лицевой панелью - для Atlantic/Inox/Marina 700x500x250 - RAL 7035

Кат. № 0 361 05
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
26 дм3
Вес
4.9 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для щитов и шкафов Atlantic, Atlantic Inox, Marina
  • Цвет лицевой панели бежевый RAL 7035
  • Симметричные рейки глубиной 15 мм
  • Поставляются со стойками и лицевыми панелями
  • Расстояния между дверью и панелью:
  • - Atlantic, глубина 200 мм: 70 мм
  • - Marina, глубина 250 мм: 90 мм
  • - Atlantic Inox, глубина 300 мм: 90 мм
  • Автозатухание 750 °C в соответствии IEC EN 60695-2-11

Характеристики продукта:

  • Модульное шасси с лицевой панелью
  • Для шкафов (ШxВxГ): 700x500x250 мм
  • 84 модулей (4 ряда по 21)
  • Поставляется с заглушкой на 1 ряд
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел