Модульные шасси с лицевой панелью - для Atlantic/Inox/Marina 1000x800x300 - RAL 7035
Кат. № 0 361 09- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 61 дм3
- Вес
- 10.33 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Оборудование для щитов и шкафов Atlantic, Atlantic Inox, Marina
- Цвет лицевой панели бежевый RAL 7035
- Симметричные рейки глубиной 15 мм
- Поставляются со стойками и лицевыми панелями
- Расстояния между дверью и панелью:
- - Atlantic, глубина 200 мм: 70 мм
- - Marina, глубина 250 мм: 90 мм
- - Atlantic Inox, глубина 300 мм: 90 мм
- Автозатухание 750 °C в соответствии IEC EN 60695-2-11
Характеристики продукта:
- Модульное шасси с лицевой панелью
- Для шкафов (ШxВxГ): 1000x800x300 мм
- 190 модулей (5 ряда по 38)
- Поставляется с 2 заглушками на 2 ряда
- Возможна установка второй монтажной платы Кат. № 0 360 45
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 275) Таблица выбора (с. 258-259) Таблица выбора (с. 268)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №04161104AB Технический паспорт №F00890RU/05 Технический паспорт №F02118RU/02
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.